メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

データシート

Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを装着し、封止された精密ボールベアリングを使用しています。全高は150mmです。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgで、静荷重は375kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
S4材質番号
990063533
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
63 mm
3km/hの耐荷重
125 kg
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
375 kg
取付高
150 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.05 kg
製品名
Integral twin
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
61.5 mm
旋回径
206 mm
オフセット
37.5 mm
旋回半径
103 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
12 mm
直径
125 mm
ボディ幅
12 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイン賞

ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
非常に強力な構造
極めて強固な構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。