メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しており、滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は148mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重130kg(走行速度3km/h時)、静荷重260kgの高い耐荷重性能を誇ります。麻酔カート、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置)、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設用品、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
5940UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352160
Core attributes
Gehäusetyp
自在キャスター
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - デバイスキャスター
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
長方形プレート
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
グレーホワイト(RAL9002)
Gabelform
双輪ハウジング
Material
ポリアミド
Schwenklager
精密ボールベアリング
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
109 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 ショアA
Material des Radkörpers
ポリアミド
Material der Lauffläche
ポリウレタン、樹脂成型
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
スレッドガード付き
Lager
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計されており、既存のキャスターシステムの性能向上と機能拡張を実現します。本アクセサリーは、耐久性に優れた材料を採用し、様々な運用環境での安定した動作を保証します。キャスターの回転性能を最適化し、移動時の抵抗を低減することで、作業効率の向上に貢献します。精密な寸法管理と厳格な品質基準に基づいて製造されており、既存のキャスター機構との互換性を確保しています。Lineaアクセサリーの導入により、システム全体の信頼性と耐用年数が向上し、長期的な運用コストの削減が期待できます。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

Lineaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は148mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は148mmに設計されています。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
バリアント
コンバインロック付き自在キャスター  125 mm
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Linea コンバインロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は148mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km時に130kg、静荷重が260kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に最適です。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg