メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea トータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療・介護施設向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリウレタン樹脂成型トレッドを備え、精密ボールベアリングにより低摩擦での走行を可能にしており、全高は145mmです。本製品は静的荷重容量260kg、動的荷重容量130kg(時速3km/h)の仕様で、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器の移動に対応しています。また、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院内の投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・業務用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5947UAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582369175
S4材質番号
990770149
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
145 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.08 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は145mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
バリアント
コンバインロック付き自在キャスター  125 mm
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

Linea コンバインロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は145mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に最適です。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
自在キャスター 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを備えた医療・産業用途向けの高性能キャスターです。ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリング搭載の旋回機構を採用し、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪はポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製ボディで構成され、125mm径の精密ボールベアリングを装備することで、耐久性と操作性を両立させています。全体高さは143mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は220kg、動的負荷容量は時速3km/hで110kgの性能を備えており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院用途、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・産業分野での使用に対応しています。

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg