コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
EAN:
4031582378429
商品番号:
594CUAP125R05-28 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea はコンパクトロック付き自在キャスターとして設計された製品で、医療機関や介護施設、産業分野など多様な用途に対応します。ロック機構により移動後の位置を確実に固定できるため、医療現場における安全な運用に寄与します。適用例としては、麻酔カート、Cアーム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea はコンパクトロック付き自在キャスターとして設計された製品で、医療機関や介護施設、産業分野など多様な用途に対応します。ロック機構により移動後の位置を確実に固定できるため、医療現場における安全な運用に寄与します。適用例としては、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、病院設備、リハビリ・特別ニーズ向け機器、処置用チェア、リクライニングチェア、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器、看護カート、患者リフター、介護施設・高齢者ホーム向け家具、オフィス家具、業務用清掃カートが挙げられます。取付部はソリッドステム、丸型を採用しており、機器フレームへの組み込みを想定した形状です。ハウジングは旋回部に精密ボールベアリングを備え、低い操作力で滑らかな方向転換を可能にします。ハウジングの材質はポリアミドです。ホイールは直径125 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込んでいます。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型であり、床面との適度な摩擦と静粛性を確保します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは145 mmで、限られた設置スペースにも対応します。荷重仕様として、静荷重は260 kgであり、静止時の最大許容荷重を示します。動荷重は130 kgで、速度3 km/hで走行する際の許容荷重を示します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能