方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
注文番号:
990770116
EAN:
4031582369229
商品番号:
5941UAP125P30-11 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪部分は直径125mmのポリウレタン樹脂成型トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らか...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪部分は直径125mmのポリウレタン樹脂成型トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは143mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は260kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で130kgの性能を有しており、医療機器から産業用途まで幅広い用途に対応しています。具体的な応用分野としては、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護・産業分野における多様な移動式機器に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能