- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
ポリアミド
ポリアミド / ナイロンキャスター
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリング、緩衝機能付きベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。動荷重は4km/h時に275kg、静荷重は550kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)を搭載して滑らかな走行性能を提供します。車輪直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に275kg、静荷重は550kgの優れた耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体を使用し、トレッド材も車輪本体と同一素材で構成されており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に300kg、静荷重が600kgまで対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 80 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgに対応します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材料を使用することで一体性を確保し、プレーンベアリングにより安定した回転を提供します。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgの高い負荷容量を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に150kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しており、優れた耐久性と安定した回転性能を実現します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより滑らかな走行を提供します。車輪直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgの高い負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 80 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重仕様は動的荷重200kg(速度4km/h時)、静的荷重400kgに対応しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 80 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、高い耐久性と信頼性を提供します。ステンレス製ハウジングにより、衛生的な環境や腐食性環境での使用にも最適です。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に150kg、静荷重が300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応可能な産業用キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリアミド製の車輪本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの寸法設計となっています。荷重性能は動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応可能な産業用キャスターです。
自在キャスター 80 mm
Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless自在キャスターは長方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、長方形プレート取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。取付部には長方形プレートを使用し、安定した固定を実現します。ハウジングはステンレス製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを組み込み、スムーズな回転性能を提供します。車輪本体はポリアミド材質で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材質を使用しています。車輪の軸受にはプレーンベアリングを採用し、車輪直径は100mmです。全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応可能です。
よくある質問
ナイロンキャスターの利点
ナイロンキャスターは、要求の厳しい用途向けに設計された堅牢なモビリティソリューションです。高い負荷容量と低い転がり抵抗で知られるこれらのキャスターは、耐久性と効率が重要な環境で優れています。硬いナイロントレッドにより、摩耗を最小限に抑え、硬い表面でもスムーズに操作できます。さまざまなハウジングタイプと取り付けオプションを備えたナイロンキャスターは、幅広い操作要件を満たすように調整できます。
TENTE ナイロンキャスターにはさまざまな利点があります。
高負荷容量-ナイロンキャスターは、硬くて丈夫な踏み板のおかげで重い荷物を簡単に運ぶことができます。そのため、圧力下でも信頼性の高い性能を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。
低転がり抵抗-硬いナイロントレッドの表面は、全荷重下でもスムーズで楽な転がりを可能にします。これにより、操作性が向上し、機器の移動に必要な労力が軽減されます。
優れた耐摩耗性-ナイロンは摩耗や変形に非常に強く、連続運転でも長い耐用年数を保証します。その耐久性により、メンテナンスと交換の必要性が最小限に抑えられます。
耐薬品性と耐湿性-ナイロンキャスターは、水、洗浄剤、および多くの工業用化学物質にさらされる環境でも優れた性能を発揮します。そのため、衛生面が重視される環境や産業環境に適しています。
温度耐性-幅広い温度に耐えるナイロンキャスターは、性能を損なうことなく、冷蔵保管条件でも暖かい作業条件でも機能し続けます。
ナイロンキャスターは、産業、ヘルスケア、家具用途の特定の要求を満たすさまざまな設計でご利用いただけます。各タイプは、高い負荷容量や低い転がり抵抗から優れた耐久性や耐薬品性まで、目標とする性能上の利点を提供するように設計されています。以下は、最も一般的なタイプのナイロンキャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーナイロンキャスター
最も要求の厳しい産業用途向けに設計された頑丈なナイロンキャスターは、圧延性能を損なうことなく高負荷下でも優れた性能を発揮します。頑丈なトレッドにより、倉庫、生産ホール、流通センターでの信頼性の高い移動が可能になります。これらの利点により、ナイロンキャスターは頑丈な輸送用トロリーなどに特に適しています。その一例がKappaキャスターです。デュラテックナイロンホイールを使用すると、3,000kgまでの荷重を処理できます。もう1つの例は、2つのナイロンホイールを備えたOmikron twin で、最大15,000kgの荷重を処理できます。
ナイロンスイベルキャスター
ナイロンの回転キャスターは優れた操作性を提供し、スムーズかつ簡単に方向を変えることができます。特に狭いスペースで役立つので、ケータリングカート、食事デリバリーシステム、プロによるクリーニングケア、モバイル家具など、正確な取り扱いが必要な用途に最適です。その一例がAlpha stainless 製スイベルキャスターです。ステンレススチール製のスイベルハウジングを使用すると、ナイロンホイールを取り付けることができ、キャスターあたり500kgの耐荷重が可能です。
小型ナイロンキャスター
小型のナイロン製キャスターは、省スペースでの移動が不可欠なコンパクトな家具や軽量機器向けに設計されています。ホイールの直径はわずか35 mmからで、ベッドサイドテーブル、オフィス家具、その他の軽量モバイルアプリケーションなどの用途でスムーズに回転できます。硬いナイロントレッドは、全体の高さを最小限に抑えながら耐久性のあるパフォーマンスを保証するため、機能性と控えめな外観の両方が求められるデザインに最適です。
ナイロンキャスターの適用分野
ナイロンキャスターは、高い負荷容量、低い転がり抵抗、および長期的な耐久性が必要な場合に選択されます。その堅牢な設計により、軽負荷機器と大型機器の両方をサポートし、産業、医療、家具の用途で人気があります。産業および物流環境では、ナイロンキャスターは、業務用クリーニングカート、輸送機器、生産およびプラットフォームトロリーなど、高負荷下でのスムーズな操作が不可欠な用途に使用されます。硬いナイロントレッドは、生産現場や倉庫での連続運転中でも摩耗を最小限に抑えます。医療用途では、ナイロン製キャスターは患者用リフター、治療用チェア、ベッドサイドテーブルなどの用途に適しており、信頼性が高くメンテナンスの手間がかからないモビリティを実現します。洗浄剤や湿気に強いため、衛生面が重視される環境に適しています。家具やモバイル用途では、ケータリングカート、メディア家具、オフィスチェアなどの用途にナイロンキャスターがよく使用されます。機器や家具を簡単に再配置できるため、業務用と商業用の両方の環境で機能的な移動が可能になります。