自在キャスター 125 mm
Alpha
注文番号:
990042043
EAN:
4031582377064
商品番号:
3470UOR125P63 CL50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド