- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
ポリアミド
ポリアミド / ナイロンキャスター
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に275kg、静荷重は550kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 108 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は108mm、全高は132mmの設計となっています。荷重性能は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 108 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製のボディを使用し、トレッド材も車輪本体と同一素材で構成されており、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は108mm、全高は132mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に200kg、静荷重が400kgまで対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製の車輪本体を使用し、トレッド材も車輪本体と同一素材で構成されており、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgまで対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgに対応し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材料を使用することで一体性を確保し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重350kg(速度4km/h時)、静荷重700kgの高負荷仕様です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に275kg、静的荷重容量は550kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一材料を採用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgまで対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用できます。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質も車輪本体と同一材料を使用しており、一体構造による優れた耐摩耗性を提供します。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、メンテナンスフリーでの長期使用が可能です。車輪直径は160mm、全高は200mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgの高負荷対応仕様です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 80 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド材料は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングによる滑らかな回転を提供します。車輪直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能な汎用性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速4km/hで350kg、静荷重は700kgの高い負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能です。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質も車輪本体と同一素材を使用することで一体性を確保し、プレーンベアリングによりスムーズな回転を提供します。車輪直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重275kg(速度4km/h時)、静荷重550kgの高負荷対応仕様です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディを持ち、トレッド材質は車輪本体と同一で、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に350kg、静的荷重容量は700kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重350kg(速度4km/h時)、静荷重700kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgに対応します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディを使用し、トレッド材質は車輪本体と同一で、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に350kg、静的荷重容量は700kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重350kg(速度4km/h時)、静荷重700kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディを使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、精密ボールベアリング、緩衝機能付きベアリングを内蔵しています。全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgの高負荷容量を実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)により滑らかな回転を実現します。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの優れた耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングと緩衝機能を備えた直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgの高負荷仕様です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリング、緩衝機能付きベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重275kg(4km/h時)、静荷重550kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
よくある質問
ナイロンキャスターの利点
ナイロンキャスターは、要求の厳しい用途向けに設計された堅牢なモビリティソリューションです。高い負荷容量と低い転がり抵抗で知られるこれらのキャスターは、耐久性と効率が重要な環境で優れています。硬いナイロントレッドにより、摩耗を最小限に抑え、硬い表面でもスムーズに操作できます。さまざまなハウジングタイプと取り付けオプションを備えたナイロンキャスターは、幅広い操作要件を満たすように調整できます。
TENTE ナイロンキャスターにはさまざまな利点があります。
高負荷容量-ナイロンキャスターは、硬くて丈夫な踏み板のおかげで重い荷物を簡単に運ぶことができます。そのため、圧力下でも信頼性の高い性能を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。
低転がり抵抗-硬いナイロントレッドの表面は、全荷重下でもスムーズで楽な転がりを可能にします。これにより、操作性が向上し、機器の移動に必要な労力が軽減されます。
優れた耐摩耗性-ナイロンは摩耗や変形に非常に強く、連続運転でも長い耐用年数を保証します。その耐久性により、メンテナンスと交換の必要性が最小限に抑えられます。
耐薬品性と耐湿性-ナイロンキャスターは、水、洗浄剤、および多くの工業用化学物質にさらされる環境でも優れた性能を発揮します。そのため、衛生面が重視される環境や産業環境に適しています。
温度耐性-幅広い温度に耐えるナイロンキャスターは、性能を損なうことなく、冷蔵保管条件でも暖かい作業条件でも機能し続けます。
ナイロンキャスターは、産業、ヘルスケア、家具用途の特定の要求を満たすさまざまな設計でご利用いただけます。各タイプは、高い負荷容量や低い転がり抵抗から優れた耐久性や耐薬品性まで、目標とする性能上の利点を提供するように設計されています。以下は、最も一般的なタイプのナイロンキャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーナイロンキャスター
最も要求の厳しい産業用途向けに設計された頑丈なナイロンキャスターは、圧延性能を損なうことなく高負荷下でも優れた性能を発揮します。頑丈なトレッドにより、倉庫、生産ホール、流通センターでの信頼性の高い移動が可能になります。これらの利点により、ナイロンキャスターは頑丈な輸送用トロリーなどに特に適しています。その一例がKappaキャスターです。デュラテックナイロンホイールを使用すると、3,000kgまでの荷重を処理できます。もう1つの例は、2つのナイロンホイールを備えたOmikron twin で、最大15,000kgの荷重を処理できます。
ナイロンスイベルキャスター
ナイロンの回転キャスターは優れた操作性を提供し、スムーズかつ簡単に方向を変えることができます。特に狭いスペースで役立つので、ケータリングカート、食事デリバリーシステム、プロによるクリーニングケア、モバイル家具など、正確な取り扱いが必要な用途に最適です。その一例がAlpha stainless 製スイベルキャスターです。ステンレススチール製のスイベルハウジングを使用すると、ナイロンホイールを取り付けることができ、キャスターあたり500kgの耐荷重が可能です。
小型ナイロンキャスター
小型のナイロン製キャスターは、省スペースでの移動が不可欠なコンパクトな家具や軽量機器向けに設計されています。ホイールの直径はわずか35 mmからで、ベッドサイドテーブル、オフィス家具、その他の軽量モバイルアプリケーションなどの用途でスムーズに回転できます。硬いナイロントレッドは、全体の高さを最小限に抑えながら耐久性のあるパフォーマンスを保証するため、機能性と控えめな外観の両方が求められるデザインに最適です。
ナイロンキャスターの適用分野
ナイロンキャスターは、高い負荷容量、低い転がり抵抗、および長期的な耐久性が必要な場合に選択されます。その堅牢な設計により、軽負荷機器と大型機器の両方をサポートし、産業、医療、家具の用途で人気があります。産業および物流環境では、ナイロンキャスターは、業務用クリーニングカート、輸送機器、生産およびプラットフォームトロリーなど、高負荷下でのスムーズな操作が不可欠な用途に使用されます。硬いナイロントレッドは、生産現場や倉庫での連続運転中でも摩耗を最小限に抑えます。医療用途では、ナイロン製キャスターは患者用リフター、治療用チェア、ベッドサイドテーブルなどの用途に適しており、信頼性が高くメンテナンスの手間がかからないモビリティを実現します。洗浄剤や湿気に強いため、衛生面が重視される環境に適しています。家具やモバイル用途では、ケータリングカート、メディア家具、オフィスチェアなどの用途にナイロンキャスターがよく使用されます。機器や家具を簡単に再配置できるため、業務用と商業用の両方の環境で機能的な移動が可能になります。