メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は108mm、全高は132mmの設計となっています。荷重性能は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4材質番号
990002498
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
132 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
188 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
94 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
36 mm
直径
108 mm
ボディ幅
36 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 108 mm
固定キャスター 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径108mmのポリアミド製で、本体と同一の素材を使用したトレッドを備えており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは132mmで、コンパクトながら安定した設置が可能です。本製品の静的荷重容量は400kgであり、時速4kmでの動的荷重容量は200kgとなっています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能です。

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg