固定キャスター 108 mm
Alpha
注文番号:
990002499
EAN:
4031582396812
商品番号:
3478UOJ108P62 T/G-small
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径108mmのポリアミド製で、本体と同一の素材を使用したトレッドを備え...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径108mmのポリアミド製で、本体と同一の素材を使用したトレッドを備えており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは132mmで、コンパクトながら安定した設置が可能です。本製品の静的荷重容量は400kgであり、時速4kmでの動的荷重容量は200kgとなっています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能です。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード