固定キャスター 160 mm
Alpha
注文番号:
990004875
EAN:
4031582307108
商品番号:
3478UOR160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材料を使用することで一体性を確保し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材料を使用することで一体性を確保し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重350kg(速度4km/h時)、静荷重700kgの高負荷仕様です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能