メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)により滑らかな回転を実現します。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの優れた耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UOT100P62
EAN
4031582336924
S4材質番号
990033749
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
128 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.02 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
123 mm
ホイール
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
36 mm
直径
100 mm
ボディ幅
36 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、緩衝
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に160kg、静荷重は320kgの耐荷重性能を備えており、産業用途や搬送機器に適した高い負荷容量を実現しています。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。

100 mm
ミディアムデューティ
100 mm
ミディアムデューティ
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha
3470UOT100P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディを使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、精密ボールベアリング、緩衝機能付きベアリングを内蔵しています。全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgの高負荷容量を実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。

100 mm
ミディアムデューティ
128 mm
100 mm
ミディアムデューティ
128 mm
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha
3478UOT100P62

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングと緩衝機能を備えた直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgの高負荷仕様です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。

100 mm
ミディアムデューティ
128 mm
100 mm
ミディアムデューティ
128 mm