トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha
注文番号:
990064317
EAN:
4031582306125
商品番号:
3477UOO080P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しており、優れた耐久性と安定した回転性能を実現します。車輪本体はポリアミド製で、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しており、優れた耐久性と安定した回転性能を実現します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより滑らかな走行を提供します。車輪直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgの高い負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能