メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgに対応します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470UOO080P30-13
EAN
4031582304640
S4材質番号
990061100
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
108 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.61 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
160 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
80 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
34 mm
直径
80 mm
ボディ幅
34 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  80 mm
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha
3477UOO080P30-13

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しており、優れた耐久性と安定した回転性能を実現します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより滑らかな走行を提供します。車輪直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgの高い負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  80 mm
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha
3477UOO080P30-13

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しており、優れた耐久性と安定した回転性能を実現します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより滑らかな走行を提供します。車輪直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgの高い負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg