メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリング、緩衝機能付きベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。動荷重は4km/h時に275kg、静荷重は550kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UOT125P62
EAN
4031582336931
S4材質番号
990033752
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
275 kg
静荷重
550 kg
取付高
155 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.19 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
123 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、緩衝
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用しており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な産業用車輪として設計されています。

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリング、緩衝機能付きベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重275kg(4km/h時)、静荷重550kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)を搭載して滑らかな走行性能を提供します。車輪直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に275kg、静荷重は550kgの優れた耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリング、緩衝機能付きベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重275kg(4km/h時)、静荷重550kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)を搭載して滑らかな走行性能を提供します。車輪直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に275kg、静荷重は550kgの優れた耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg