- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Автомобільна промисловість OEM
-
Виробничі та платформні візки
Колеса та колісні опори для платформенних візків
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину чорного кольору, вулканізовану для оптимального зчеплення з поверхнею, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне функціонування в різноманітних промислових застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості, кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та логістичних системах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Блок приводу 125 mm
E-Drive ultimate являє собою інноваційний блок приводу для електромобільності з роликами, що забезпечує надійне та ефективне переміщення. Корпус виготовлено з електричних матеріалів, що гарантує високу провідність та довговічність. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану для максимальної зносостійкості. Кріплення здійснюється через прямокутну пластину, що забезпечує стабільну фіксацію. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи медичне обладнання, промислові візки, транспортне обладнання та спеціалізовані системи.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 250 мм і ширину протектора 75 мм, що забезпечує надійну роботу в складних умовах експлуатації. Це колесо призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, медичному обладнанні, машинобудуванні та інших високотехнологічних галузях, де потрібна висока точність і довговічність.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 230 мм і ширину протектора 82 мм, що забезпечує надійну роботу в складних умовах експлуатації. Це колесо призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні, машинобудуванні та інших високотехнологічних галузях, де потрібна висока точність і довговічність.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 250 мм та ширину протектора 80 мм, що забезпечує надійну роботу в широкому спектрі застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, медичне обладнання, важкі AGV-системи, машинобудування та транспортне обладнання.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech являє собою високоякісний компонент для роликів з корпусом зі сталі та еластичною чорною вулканізованою шиною шириною 75 мм і діаметром 200 мм. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, машинобудування та широкого спектра промислових застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 32 мм та довжиною маточини 35,5 мм призначене для використання в роликах. Корпус виготовлено з морозного цинку, протектор - еластична шина без маркування, вулканізована. Оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі з отвором під вісь діаметром 8 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год, статична - 300 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, машинобудуванні та інших промислових галузях.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech діаметром 150 мм з шириною протектора 32 мм призначене для використання в роликах і має довжину маточини 35,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виготовлено з морозного цинку, протектор складається з еластичної шини без маркування, вулканізованої, а підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год, статична - 300 кг, що робить його придатним для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, машинобудування та інших промислових застосувань.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech діаметром 200 мм з шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм виготовлене з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо матеріалом протектора. Оснащене прецизійним кульковим підшипником та отвором осі діаметром 20,1 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год, статична - 1600 кг. Призначене для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, електронних систем, машинобудування, виробничих візків, роликових кліток, меблів та транспортного обладнання.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану, має діаметр 200 мм та ширину протектора 80 мм. Довжина маточини становить 90 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3360 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech виготовлене з важкого поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, має діаметр 82 мм, ширину протектора 88 мм та довжину маточини 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником та забезпечує динамічну вантажопідйомність 900 кг при швидкості 3 км/год і статичну вантажопідйомність 1800 кг, що робить його придатним для використання в автомобільній промисловості, машинобудуванні, виробничих візках та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech виготовлене з поліпропілену з протектором з поліуретану та пінополіуретану шириною 45 мм, діаметром 200 мм та довжиною маточини 53 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 8 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 70 кг при швидкості 3 км/год, статична - 140 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості OEM, машинобудуванні, виробничих візках, риштуванні та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech з алюмінієвим корпусом та еластичною шиною без маркування, вулканізованою, призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність 700 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech з алюмінієвим корпусом та еластичною шиною без маркування, вулканізованою, призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність 600 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM та інших промислових галузях.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 95 мм, шириною протектора 40 мм та довжиною маточини 45 мм, з діаметром отвору під вісь 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 800 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань у машинобудуванні, автомобільній промисловості та логістичних системах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм виготовлене з поліамідного корпусу та еластичної чорної вулканізованої шини, оснащене роликовим підшипником з отвором осі 15 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Призначене для використання в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, машинобудуванні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм призначене для використання в роликах. Корпус виготовлено з поліаміду, протектор має еластичну шину без маркування, вулканізовану. Обладнане роликовим підшипником з отвором під вісь діаметром 15 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості 4 км/год, статична - 500 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, візках для кейтерингу, машинобудуванні та інших промислових застосуваннях.