휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 규격을 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조의 내구성을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 롤러 베어링이 적용되어 있고, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 48mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 주요 적용 분야는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채용하고 있으며, 액슬 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 145kg, 정적 하중 용량은 290kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 400kg, 동적 하중 200kg(속도 4km/h 기준)을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 145kg, 정적 하중 용량은 290kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 300 mm
Maxtech 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 42mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 45mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 75mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 290kg, 동적 하중 145kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하여 일체형 구조를 구현했습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전 성능을 보장하며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 산업용 휠입니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 폴리우레탄 주입 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 롤러 베어링을 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 25mm입니다. 주조 폴리우레탄 트레드와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정적 하중 용량은 1600kg, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 주조 폴리우레탄 트레드를 사용합니다. 하중 용량은 정적 하중 800kg, 동적 하중은 4km/h에서 400kg, 6km/h에서 320kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Elastech 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 60mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 30mm, 허브 길이는 60mm입니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 65 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 65mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 34.5mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조의 내구성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 다양한 용도에 적합합니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 이룹니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
휠 100 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 규격을 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 규격을 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하였으며, 플레인 베어링을 사용하고 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원합니다. 주요 적용 분야는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
휠 100 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 규격을 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합하게 설계된 제품입니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 43mm의 폴리아미드 소재 캐스터용 휠로, 플레인 베어링과 20mm 축 구멍 직경, 58mm 허브 길이를 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg이며 정적 하중 용량은 600kg입니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 60 mm
Novatech 휠은 직경 60mm, 트레드 폭 20mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 12mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 20mm, 허브 길이 14mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 20mm이며, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링(RS/2RS)이 장착되어 부드러운 회전을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 140kg, 정적 하중 용량은 280kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.