메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 정밀한 볼 베어링 휠로, 알루미늄 바디에 탄성 타이어(검은색, 가솔린)를 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 300mm이며, 트레드 폭은 60mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 30mm입니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg입니다. 본 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IEP300x60-Ø30 TFR
EAN
4031582428483
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
600 kg
6km/h에서의 적재 용량
480 kg
정지 중 하중용량
1200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.87 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
30 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
60 mm
직경
300 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴