메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지원됩니다. 이 휠은 직경 60mm, 트레드 폭 20mm의 치수를 가지고 있으며, 허브 길이는 12mm이고 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Novatech
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
12 mm