메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 휠 제품으로, 트레드는 폴리우레탄, 본체는 강철 및 철 재질로 구성되어 있습니다. 적용 분야는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다. 치수 사양은 외경 80 mm, 트레드 폭 20 mm, 허브 길이 14 mm, 액슬 구멍 직경 20 mm입니다. 휠 내부에는 정밀 볼 베어링(RS/2RS)이 적용되어 있으며, 이는 한쪽 밀봉형 RS 및 양쪽 밀봉형 2RS 타입을 의미합니다. 하중 사양으로 정하중은 280 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 110 kg, 4 km/h에서 140 kg입니다. 동하중은 주행 속도에 따라 허용 하중이 달라지므로, 설계 시 운전 속도와 하중 조건을 함께 고려해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETY 080x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318524
S4 자재 번호
199830219
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
140 kg
4km/h에서의 적재 용량
140 kg
6km/h에서의 적재 용량
110 kg
정지 중 하중용량
280 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.3 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
14 mm
트레드 폭
20 mm
직경
80 mm
차체 너비
20 mm
베어링
정밀 볼 베어링(RS/2RS)
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)