- 홈
- 산업
- 산업
- 기계 및 작업장 장비
-
컨테이너 건설
컨테이너 구조용 캐스터 및 휠
휠 127 mm
Maxtech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 허브 길이는 63.5mm, 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 340kg, 정적 하중 용량은 680kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 408kg, 정적 하중 용량은 816kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 453kg, 정적 하중 용량은 906kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 직경 95mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채택하고 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 15mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경 15mm, 허브 길이 58mm의 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 허브 길이 45mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 내구성을 확보했으며, 정밀 볼 베어링과 8.3mm 축 구멍 직경으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg으로 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 25mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용된 이 휠은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 사용하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 62mm이며, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1440kg, 6km/h에서 1200kg이며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 직경 82mm, 트레드 폭 70mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 17mm이며 허브 길이는 75mm로 설계되어 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조를 채택했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 직경 140mm, 트레드 폭 60mm, 허브 길이 65mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm입니다. 주물 본체와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 제작된 캐스터용 휠입니다. 축 구멍 직경은 35mm이며 허브 길이는 90mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 2160kg, 6km/h에서 1800kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 50mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 62mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 3360kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 1680kg, 6km/h에서 1400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 150mm, 트레드 폭 44mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 44mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm입니다. 축 구멍 직경은 25mm로 제작되었습니다. 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중 500kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm입니다. 액슬 구멍 직경은 20mm로 제작되었습니다. 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 1,000kg이며, 정적 하중 용량은 2,000kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Duratech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 제작되었습니다. 축 구멍 직경 25mm, 허브 길이 60mm의 치수를 가지며 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 1,000kg, 정적 하중 용량은 2,000kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 46mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 구성품입니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량 400kg(속도 4km/h), 정적 하중 용량 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 46mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용 폴리아미드 소재의 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 46mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용 폴리아미드 소재의 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지며 허브 길이는 58mm입니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 일관된 성능을 보장하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 58mm입니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 롤러 베어링이 적용되어 있으며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg이고 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.