항공우주 산업용 휠 및 캐스터
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 플레인 베어링을 채용하였으며 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 액슬 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm입니다. 플레인 베어링을 채용하여 정적 하중 1000kg, 동적 하중 500kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 폴리우레탄 주입 트레드와 폴리아미드 본체로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm입니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량 200kg(속도 4km/h), 정적 하중 용량 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 폴리우레탄 주입 트레드를 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 15mm, 허브 길이는 44mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리우레탄 사출 트레드와 폴리아미드 본체로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 600kg을 지원하고, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 300kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 폴리우레탄 사출 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖습니다. 정적 하중 용량은 700kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 300kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드, 정밀 볼 베어링을 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 정적 하중 용량은 1000kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 45mm이며 축 구멍 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 동적 하중 용량 300kg(속도 4km/h), 정적 하중 용량 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 54mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되었으며, 키웨이가 있는 보어링과 20mm 축 구멍 직경을 특징으로 합니다. 하중 용량은 정적 하중 1920kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg을 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 주조 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용하였습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 고성능 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 800kg, 정적 하중 용량은 1600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용된 이 휠은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 사용하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 알루미늄 본체와 주조 폴리우레탄 트레드, 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1,600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 정밀 볼 베어링을 사용합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech plus 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech plus 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용합니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 1,600kg을 지원하고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.