메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 전문 산업용 휠입니다. 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 125mm이고, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAR125x40-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442533
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.27 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴