휠 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582442571
제품 번호:
UAP125x40-Ø20 HL60 BURDEOS
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 휠 본체는 폴리아미드로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 휠 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 300kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
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
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소