중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 사용하며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 장착했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 129mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도에 적합합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하여 직경 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있으며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하고 직경 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 118mm로 설계되어 다양한 응용 분야에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg이며 정적 하중 용량은 240kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 분야에서 폭넓게 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 260kg, 동적 하중 130kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 130kg(속도 3km/h), 정적 하중 260kg을 지원하여 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 폴리우레탄 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 145mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 전문 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 143mm로 설계되어 다양한 장비에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 청소 카트 등 다양한 전문 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 143mm로 설계되어 다양한 장비에 적용 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg으로 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 뛰어난 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.