메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 143mm로 설계되어 다양한 장비에 적용 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg으로 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5941UAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582369236
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
143 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.87 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

Linea 콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 143mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 병원 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
회전 캐스터 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 지름을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작된 폴리아미드 본체로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 143mm이며, 정적 하중 용량은 260kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg입니다. 이 캐스터는 의료용 침대, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 환경에서 사용되도록 설계되었습니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

Linea 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착된 선회 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 143mm이며, 정적 하중 용량은 260kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 130kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg