휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 46mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 46mm의 탄성 타이어(검은색, 가황) 소재를 사용한 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 58mm의 치수를 가집니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었습니다. 스테인리스 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg, 정적 하중 용량은 700kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Duratech silent 휠은 직경 100mm, 허브 길이 44mm, 축 구멍 직경 12mm의 치수를 가지며, 트레드 폭은 36mm입니다. 본체는 댐핑, 하이브리드 소재로 제작되었고, 트레드는 폴리아미드 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg이고, 정적 하중 용량은 320kg으로 설계되어 캐스터용 휠로서 우수한 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Duratech silent 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 36mm의 캐스터용 휠로서 댐핑, 하이브리드 소재 본체와 폴리아미드 트레드 소재를 적용하였습니다. 허브 길이는 44mm이며 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었고, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg으로 산업용 장비 및 중량물 운반에 적합한 고성능 휠입니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 34mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체 재질과 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Puretech air 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 공압 타이어와 라인 프로파일 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 허브 길이는 74mm이고 축 구멍 직경은 20mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 120kg, 동적 하중 60kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 82mm의 치수를 가지며 허브 길이는 74mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 롤러 베어링과 20mm 축 구멍 직경으로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 라인 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 소재의 본체에 롤러 베어링을 장착하였으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 129mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 산업용 운반 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 롤러 베어링이 적용되어 있고 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg이며, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
휠 200 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하였으며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 35mm, 허브 길이는 54mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
자주 묻는 질문
롤러 베어링이 달린 휠의 장점
롤러 베어링은 롤링 베어링 제품군의 핵심 구성원이자 모빌리티 시스템의 주류입니다.슬라이딩 접촉에 의존하는 플레인 베어링과 달리 내륜과 외륜 사이를 흐르는 원통형 롤러를 사용합니다.이 롤링 접점은 마찰을 줄여 더 부드러운 동작을 가능하게 하고 하중 시 이탈력을 낮춥니다.비교적 낮은 제작 높이 덕분에 컴팩트한 디자인과 뛰어난 하중 전달 능력이 결합되었습니다.TENTE 롤러 베어링 휠에는 다음과 같은 다양한 장점이 있습니다.
낮은 회전 저항 — 원통형 롤러의 라인 접촉은 링 사이의 마찰을 최소화하므로 무거운 하중은 적은 노력으로 움직이기 시작하고 푸시/풀 피크를 줄여 운동량을 유지합니다.이는 에너지 효율적인 운영을 지원하고 사용자의 부담을 줄여줍니다.
높은 부하 용량 — 롤러 베어링은 여러 롤러에 힘을 분산시켜 과도한 변형 없이 견고한 반경 방향 지지력을 제공합니다.즉, 롤러 베어링 휠은 상당한 중량을 안정적으로 처리하므로 용량과 안정성이 최우선인 저속 운송에 이상적입니다.
높은 서비스 수명, 낮은 유지보수 — 공장에서 윤활유를 바른 베어링 유닛은 정상 조건에서 장기간 원활하게 작동합니다.적절한 씰링 및 재윤활 옵션을 사용하면 롤러 베어링이 장착된 휠이 일관된 성능을 유지하고 계획되지 않은 유지 보수를 줄일 수 있습니다.
공간 효율적인 설치 높이 — 롤러 베어링 설계는 다른 롤링 베어링 유형에 비해 내장 높이를 낮출 수 있어 장비 프로파일을 컴팩트하게 유지하는 데 도움이 됩니다.클리어런스나 전반적인 설계 제약을 희생하지 않고도 안정성과 강도를 얻을 수 있습니다.
롤러 베어링 휠의 종류
롤러 베어링 휠은 다양한 디자인으로 제공되며, 각 설계는 특정 작동 조건 및 성능 우선 순위에 최적화되어 있습니다.TENTE에서는 다양한 소재 옵션과 트레드 경도 수준의 롤러 베어링이 장착된 휠을 제조합니다.당사의 포트폴리오에는 진동방지 또는 스테인리스 롤러 베어링이 장착된 휠도 포함됩니다.다음은 일반적으로 사용되는 롤러 베어링 휠 유형과 그 장점입니다.
롤러 베어링이 달린 단단한 고무 바퀴
충격 흡수 및 바닥 관리가 필요한 저속 운송의 경우, 롤러 베어링이 장착된 견고한 고무 휠은 트레드에 적합하며 하중을 받을 때 쉽게 굴릴 수 있습니다.TENTE PVR 시리즈는 폴리프로필렌 휠 센터와 견고한 고무 트레드를 통합 롤러 베어링과 결합하여 최대 250mm에 이르는 다양한 휠 직경을 제공합니다.이 휠 디자인은 단단한 바닥의 진동을 완화하면서 시동 작업을 줄이는 데 도움이 됩니다.
롤러 베어링이 달린 폴리 우레탄 휠
효율성과 내마모성이 최우선이라면 롤러 베어링이 있는 폴리우레탄 휠을 선택하는 것이 좋습니다.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 UAR 휠입니다.폴리우레탄 트레드와 롤러 베어링이 있는 폴리아미드 휠 센터를 사용하며, 80~200mm의 인기 사이즈에 적합합니다.습하거나 습한 환경에서 밀접하게 관련된 UAD 시리즈는 동일한 폴리우레탄 트레드 제품군과 크기 범위를 유지하면서 빈번한 세척이 가능하고 내식성을 제공하는 스테인리스 롤러 베어링을 사용합니다.
롤러 베어링이 달린 폴리아미드 휠
롤러 베어링이 장착된 폴리아미드 휠은 최대 강성과 컴팩트한 구조 높이를 위해 간단한 유지 보수로 높은 하중 밀도를 제공합니다.우리의 선택 중에서 UOR 휠 시리즈가 눈에 띄는 예입니다.UOR은 롤러 베어링이 장착된 일체형 폴리아미드 휠로, 휠 직경이 80mm~200mm이고 다양한 허브/액슬 옵션을 제공합니다.이 휠은 정밀하고 힘든 주행이 필요한 경우 강력한 선택이며 조용한 작동과 최대한의 충격 흡수가 필요하지 않습니다.
롤러 베어링이 장착된 휠의 적용 분야
롤러 베어링 휠은 약 4km/h의 낮은 주행 속도로 작동하는 장비 및 기계에 가장 적합합니다. 이 휠은 무거운 하중에서도 원활하고 쉽게 굴릴 수 있지만 고속 사용에는 적합하지 않습니다.따라서 빠른 조작보다 안정성, 용량 및 취급 용이성이 더 중요한 무거운 운송 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트에 이상적입니다.또한 소형 구조, 높은 하중 성능 및 낮은 회전 저항이 필수적인 롤 케이지, 매장/디스플레이 설비 및 쇼핑 트롤리와 같은 응용 분야에서도 흔히 볼 수 있습니다.