車輪 125 mm
Novatech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボアベアリング、軸穴径17mm、ハブ長54mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応し、静荷重1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、直径60mm、トレッド幅20mm、ハブ長12mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に100kg、静的荷重容量は200kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高精度と耐久性を兼ね備えた産業用途向けの高性能車輪です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅20mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に140kg、静的荷重容量は280kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、AGVシステム、フォークリフト、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応します。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高い耐荷重性能と精密な構造により、重要な産業用途において信頼性の高い性能を提供します。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1680kg、速度6km/hで1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長54mmの寸法を持ち、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボア軸受を装備しています。動荷重は速度4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。本体材料には導電性ポリアミドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理が施されており、静的荷重容量320kg、動的荷重容量160kg(速度4km/h時)を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。軸穴径20mm、ハブ長60mmの設計で、静的荷重容量1100kg、動的荷重容量は4km/h時550kg、6km/h時440kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、AGVシステム、フォークリフト、輸送機器など幅広い産業用途に対応した堅牢な構造を持つ車輪です。
自在キャスター 150 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1320kg、速度6km/h時に1100kgに対応し、静荷重は2640kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径150mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応し、静荷重は2040kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径200mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は250mm、全高は305mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時に1320kg、6km/h時に1100kgの耐荷重性能を有し、静荷重は2640kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で製造され、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計です。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を装備しています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応し、静荷重は2040kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一、プレーンベアリングを使用し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1680kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1680kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径125mmで、ポリアミド、重量系材料製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は170mmです。動荷重は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1680kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 200 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 150 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 160 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は205mmの仕様となっています。荷重性能は静荷重1700kg、動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートによる取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時1020kg、6km/h時850kg、静荷重1700kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径200mmのポリアミド、重量系材料製車輪本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は4km/h時1200kg、6km/h時1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。