私たちのシリーズ
自在キャスター 38 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は38mm、全高は50.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重25kg(速度3km/h時)、静荷重50kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら十分な耐荷重性能を持つため、移動頻度の高い機器や設備への取付けに適しています。
自在キャスター 50 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は66mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの機動性と信頼性を両立した設計が特徴です。
自在キャスター 32 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、優れたグリップ性能と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、メンテナンス性に優れています。ホイール直径は32mm、全高は42.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。
自在キャスター 25 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能な移動ソリューションです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレースによるスイベルベアリング機構を採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は25mm、全高は86mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの確実な移動性と優れた操作性を提供します。軽量でありながら高い耐久性を実現し、産業環境での長期使用に対応した信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmで、動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1200kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な構造を実現しています。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには超重量系スチール材を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングを内蔵して滑らかな回転を提供します。車輪直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重性能については、静的荷重容量が1600kgと優れた支持力を持ち、動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの仕様となっており、重量物の搬送用途に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重は600kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送と精密な方向制御が要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化された高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス仕様のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgで、静的荷重容量は900kgです。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量800kg、動的荷重容量は4km/h時400kg、6km/h時320kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製で超重量系仕様となっており、旋回ベアリングには2つのボールレース、強化版またはステンレスを使用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの設計です。全高は200mmとなっています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、静的荷重容量1100kg、動的荷重容量は4km/h時550kg、6km/h時440kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時800kg、6km/h時640kg、静荷重1600kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に対応した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法ながら、静的荷重1400kg、動的荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な設計が特徴です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な運搬作業を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1600kg、動荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgの優れた耐荷重性能を実現しています。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体は重量系ポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な構造を実現しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪は重量系ポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1400kgの高い耐荷重性能を実現しています。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgに対応し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。