- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- lakástípus szerint
-
Rögzített görgők
Rögzített görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabil alapot biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál intenzív használat mellett. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömörgumi, fekete anyagból készült, míg a csapágyazást siklócsapágy biztosítja a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 75 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 150 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartósságot és megbízhatóságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból van kialakítva, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A precíziós golyóscsapágy smooth mozgást és hosszú élettartamot eredményez. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 135 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsiknál, valamint bolti bútoroknál és kiállítóknál.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő acéllemez, nehéz típusú házat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és siklócsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 400 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő acéllemez, nehéz anyagból készült házat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és siklócsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek szállítására. A görgő széles körben használható autóipari OEM alkalmazásokban, ételkiszállító és catering kocsiknál, konténergyártásban, elektronikus rendszerekben, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsiknál, görgős konténerekben, szerszámnál és munkapadoknál.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált kivitelben található, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 320 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartósságot és megbízhatóságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva a könnyű mozgathatóság érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő acéllemez, nehéz kivitelű házat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű mozgathatóság érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Fixvillás görgő 14 mm
A Compacta fixvillás görgő kerek lemez illesztéssel rendelkezik, amely precíz és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A könnyű acéllemez házszerkezet tartós és ellenálló konstrukciót nyújt, miközben optimális súlyelosztást tesz lehetővé. A 14 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval ellátva biztosítja a zökkenőmentes működést. A görgő összmagassága 13,5 mm, kompakt kialakítása révén szűk helyeken is alkalmazható. Dinamikus terhelhetősége 15 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 30 kg. Ideális megoldás szerszámszekrények, munkapadok és szállítóberendezések számára, ahol megbízható és precíz mozgathatóság szükséges.
Fixvillás görgő 14 mm
A Compacta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból van gyártva, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, csapágya siklócsapágy távtartóval ellátva. A kerék átmérője 14 mm, míg a görgő teljes magassága 17 mm. Dinamikus teherbírása 25 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 50 kg. A görgő ideális megoldás szerszámszekrények, munkapadok és szállítóberendezések számára, ahol kompakt méret és megbízható teljesítmény szükséges.
Fixvillás görgő 25 mm
A Compacta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, futófelülete pedig a kerékkel megegyező anyagból készül, optimális kopásállóságot biztosítva. A kerék 25 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva távtartóval a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 28 mm, kompakt kialakítása révén ideális szűk helyekre. Dinamikus terhelhetősége 25 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 50 kg. Kiválóan alkalmazható szerszámszekrényeknél, munkapadoknál és szállítóberendezéseknél.
Fixvillás görgő 30 mm
A Compacta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból van gyártva, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, csapágya pedig siklócsapágy távtartóval ellátva. A kerék átmérője 30 mm, az összmagasság 34 mm. A dinamikus teherbírás 30 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 60 kg. A görgő ideális szerszámszekrények, munkapadok és szállítóberendezések számára, ahol kompakt méret és megbízható teljesítmény szükséges.
Fixvillás görgő 45 mm
A Compacta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, futófelülete pedig a kerékkel megegyező anyagból készül, optimális gördülési tulajdonságokat biztosítva. A kerék siklócsapágyazással van ellátva távtartóval, amely hosszú élettartamot és egyenletes működést eredményez. A kerék átmérője 45 mm, az összmagasság pedig 48,5 mm. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 80 kg. A görgő ideális szerszámszekrények, munkapadok és szállítóberendezések számára.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari alkalmazásokban. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 250 mm, amely optimális gördülési tulajdonságokat biztosít. A görgő összmagassága 290 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg, így alkalmas nehéz ipari berendezések és járművek mozgatására.
Fixvillás görgő 125 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 164 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM megoldások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 250 mm, a görgő teljes magassága 290 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint különféle szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, amely könnyű, mégis erős konstrukciót eredményez, míg a futófelület rugalmas gumi anyagból, fekete, vulkanizált kivitelben került kialakításra az optimális tapadás és csendes működés érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek hosszú élettartamot és könnyű gördülést garantálnak. A görgő átmérője 250 mm, összmagassága pedig 290 mm. A dinamikus terhelhetőség 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség eléri az 1000 kg-ot, így alkalmas repülőgépipar, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén.
Fixvillás görgő 160 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 200 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 1600 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő alkalmazásra.
Fixvillás görgő 125 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, amely könnyű, mégis erős konstrukciót eredményez, míg a futófelület rugalmas gumi anyagból, fekete, vulkanizált kivitelben került kialakításra az optimális tapadás és csendes működés érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek hosszú élettartamot és könnyű gördülést garantálnak. A görgő kerékátmérője 125 mm, összmagassága pedig 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 160 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A precíziós golyóscsapágy garantálja a zökkenőmentes forgást és hosszú élettartamot. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén.
Fixvillás görgő 200 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A precíziós golyóscsapágy garantálja a smooth mozgást és hosszú élettartamot. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Fixvillás görgő 125 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 164 mm. Dinamikus terhelhetősége 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 160 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból van gyártva, futófelülete pedig a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 1600 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Frequently Asked Questions
Advantages of Fixed Castors
Fixed castors are designed to provide stable and precise movement, making them the perfect choice for long distance straight-line transport. With their rigid construction, they deliver exceptional lateral stiffness. When combined with two swivel castors, they offer controlled yet manoeuvrable movement, ensuring both direction and flexibility.
TENTE fixed castors offer various benefits:
Straight-line Movement – Fixed castors ensure stable and precise travel along straight paths without unwanted swiveling. This makes them perfect for applications requiring safe, predictable movement.
High Stability – Their rigid design provides superior lateral stability compared to swivel castors. This stability reduces the risk of tipping or drifting, especially under heavy loads.
Controlled Manoeuvrability – When paired with swivel castors, they enable guided but flexible movement.
Higher Load Capacity – Fewer moving parts mean they can handle greater loads compared to similar swivel castors.
Types of Fixed Castors
Fixed castors are available in a wide range of designs to suit different applications — from handling heavy industrial loads to providing smooth mobility for smaller equipment. Each type is engineered to offer unique advantages, ensuring the right balance of stability, control, and durability for your specific needs. Below are some of the most common types of fixed castors and their advantages:
Heavy Duty Fixed Castors
These castors are built for demanding applications, offering high load capacity and exceptional durability. Ideal for industrial settings, they ensure safe and stable transport of heavy machinery, equipment, or large goods. TENTE heavy duty fixed castors are available up to a load capacity of 15.000 kg.
Small Fixed Castors
Compact yet efficient, small, fixed castors are perfect for lightweight equipment and furniture. Their discreet design makes them ideal for space-sensitive applications without compromising on smooth movement. Our smallest fixed castor Compacta is available in an overall height of 13.5 mm.
Fixed Rubber Castors
Fixed rubber castors combine the stability of a fixed design with the smooth, quiet performance of rubber wheels. The rubber tread provides excellent shock absorption, reduces noise, and protects sensitive floor surfaces from damage.
Fixed Castors with Brake
A more unconventional yet often asked for choice are fixed castors with brake. For added safety and control, these castors combine the straight-line stability of a fixed wheel with a secure brake. As fixed castors are pre-dominantely combined with swivel castors – which are available with various locking mechanisms – fixed castors rarely require an added locking mechanism. Fixed castors with brake are particularly suited for applications that must not allow any movement when stationary.
Fields of Application for Fixed Castors
Fixed castors are essential in a wide variety of fields of application, ensuring stable and reliable transport across different industries. In healthcare, they are commonly found on equipment such as sterilisation carts, clean room carts, and laundry trolleys, where guided, stable transport is critical. In industrial environments, fixed castors support heavy machinery, forklift trucks, automated shuttle systems, and workshop equipment, offering durable and safe transport over straight routes. Furniture and mobile applications also rely on them for office chairs, roll cages, shopping trolleys, catering carts, and travel equipment, where stability and precision are equally important. No matter the segment, fixed castors combine robust construction with reliable performance to meet a broad range of mobility needs.