Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Fedél kialakítás
EAN:
4031582358049
Termékszám:
2076XSP125R36-32S30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
A Cover design központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A szerelvény acél...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Cover design központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A szerelvény acéllemez, közepes anyagból gyártott házat tartalmaz, amely kétsoros golyó forgócsapággyal van ellátva. A 125 mm átmérőjű kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készül, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető bevonattal rendelkezik, és precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg, így ipari alkalmazásokban megbízható teljesítményt nyújt.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók