Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Cover design központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A ház acéllemezből, közepes minőségben gyártott, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2074XSP125R36-32S30
EAN
4031582358018
Core attributes
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Fedél kialakítás
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
207 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
103,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

A Kiegészítő egy speciálisan tervezett görgő tartozék, amely 0,1 kg tömegével könnyű és praktikus megoldást nyújt különböző ipari alkalmazásokhoz. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész optimális teljesítményt biztosít görgős rendszerekben, miközben minimális súlya miatt nem terheli meg jelentősen a szerkezetet. A kompakt kialakítás és alacsony tömeg kombinációja ideális választássá teszi olyan környezetekben, ahol a súlyoptimalizálás kritikus szempont.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

A Kiegészítő tartozék egy speciálisan tervezett görgő kiegészítő alkatrész, amely 0,12 kg tömegével könnyű és praktikus megoldást nyújt görgős alkalmazásokhoz. Ez a precíziós gyártású tartozék kiváló minőségű anyagokból készült, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést ipari környezetben. A kompakt kialakítás lehetővé teszi az egyszerű szerelést és karbantartást, miközben optimális teljesítményt nyújt különböző terhelési körülmények között.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

A Kiegészítő tartozék egy precíziós műszaki alkatrész, amely görgők és kerekek kiegészítő elemeként szolgál ipari és műszaki alkalmazásokban. Ez a kompakt, könnyű szerkezeti elem mindössze 0,06 kg tömegével kiváló választás olyan helyzetekben, ahol minimális súlynövelés mellett kell biztosítani a görgőrendszer optimális működését és stabilitását, miközben megbízható teljesítményt nyújt hosszú távon.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

A Kiegészítő tartozék egy precíziós műszaki alkatrész, amely görgők és kerékrendszerek kiegészítésére szolgál. Ez a kompakt komponens 0,09 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít a szerelési folyamatok során. A tartozék kiváló minőségű anyagokból készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és megbízható működést ipari környezetben. Optimális teljesítményt nyújt különböző görgőrendszerekkel kombinálva.

Tartozék
Csapágypersely
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Kiegészítő egy görgő tartozék, amely precíz mérnöki kivitelezéssel készült a görgőrendszerek funkcionalitásának bővítésére és optimalizálására. Ez a kompakt kiegészítő elem 0,04 kg tömegével rendkívül könnyű konstrukciót biztosít, minimalizálva ezzel a teljes rendszer súlyát és terhelését. A kis tömeg ellenére stabil és megbízható működést garantál különböző ipari alkalmazásokban, ahol a görgők teljesítményének javítása vagy speciális funkciók hozzáadása szükséges.

Tartozék
Profilrúd
Profilstahl 6kt-11x1000

A Kiegészítő egy speciális tartozék, amely görgők és kerékrendszerek funkcionalitásának bővítésére szolgál. Ez a precíziós alkatrész kiváló minőségű anyagokból készül, és optimális teljesítményt biztosít ipari alkalmazásokban. A tartozék egyszerű szerelhetőséget és hosszú élettartamot kínál, miközben megbízható működést garantál különböző terhelési körülmények között, így ideális választás professzionális felhasználók számára.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Fedél kialakítás
2076XSP125R36-32S30

A Cover design központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A szerelvény acéllemez, közepes anyagból gyártott házat tartalmaz, amely kétsoros golyó forgócsapággyal van ellátva. A 125 mm átmérőjű kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készül, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető bevonattal rendelkezik, és precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg, így ipari alkalmazásokban megbízható teljesítményt nyújt.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Fedél kialakítás
2076XSP125R36-32S30

A Cover design központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A szerelvény acéllemez, közepes anyagból gyártott házat tartalmaz, amely kétsoros golyó forgócsapággyal van ellátva. A 125 mm átmérőjű kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készül, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető bevonattal rendelkezik, és precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg, így ipari alkalmazásokban megbízható teljesítményt nyújt.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg