Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Fedél kialakítás
EAN:
4031582360929
Termékszám:
2076PIP125R26-28S45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
A Cover design központifékes görgő, totálfékkkel egy csap furattal profilrudakhoz típusú csatlakozással rendelkező ipari kerék. ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Cover design központifékes görgő, totálfékkkel egy csap furattal profilrudakhoz típusú csatlakozással rendelkező ipari kerék. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből gyártott, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 163 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg. Ez a görgő ideális megoldás ipari alkalmazásokhoz, ahol precíz mozgatás és megbízható fékezés szükséges, miközben nem hagy nyomokat az érzékeny padlófelületeken.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók