Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Fedél kialakítás
EAN:
4031582360868
Termékszám:
2074PIP125R26-28S45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
A Cover design központifékes görgő, totál-vagy irányfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz típusú csatlakozással rendelke...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Cover design központifékes görgő, totál-vagy irányfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz típusú csatlakozással rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készül, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 163 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg, így megbízható megoldást nyújt könnyű és közepes ipari alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók