Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Agila care
Rendelési szám:
990064695
EAN:
4031582358070
Termékszám:
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékés görgoő, totál- vagy irányfékkellel rendelkező termék csap furattal profilrudakhoz történő rögzítésre...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila care központifékés görgoő, totál- vagy irányfékkellel rendelkező termék csap furattal profilrudakhoz történő rögzítésre alkalmas. A szerkezet acéllemez, közepes anyagból készült házból áll, amely kétsoros golyó típusú forgócsapágyat tartalmaz. A görgoő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretánból, elektromosan vezetőből készült futófelülettel rendelkezik. A kerék teste poliamid, elektromosan vezetőből készült anyagból van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. Az eszköz teljes magassága 163 mm. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Agila care görgoő elsősorban ápolási ágyakban, kórházakban, valamint idősek otthonában és gondozóházakban alkalmazható, ahol megbízható és biztonságos mozgást igényel az egészségügyi berendezések.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől