Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Agila care
Rendelési szám:
990034559
EAN:
4031582358063
Termékszám:
2476XSP125R26-28S45 D
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care egy központifékes, totálfékkel rendelkező görgő, amely ápolási és egészségügyi környezetben történő folyamatos, me...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care egy központifékes, totálfékkel rendelkező görgő, amely ápolási és egészségügyi környezetben történő folyamatos, megbízható használatra készült. A csatlakozása csap furattal profilrudakhoz készült, így a görgő egyszerűen rögzíthető kerekes kerettel, keretes szerkezettel vagy profilcsöves állványzattal. A házazat kétsoros golyóscsapággyal ellátott, amely biztosítja a sima, precíz elfordulást és a kerék stabil irányítását. A ház anyaga középes acéllemez, amely ellenáll a mindennapi igénybevételnek és a gyakori mozgatásnak. A kerék átmérője 125 mm, precíziós golyóscsapággyal van ellátva, így a gördülés csendes és egyenletes. A futófelület fröccsöntött poliuretán, amely elektromosan vezető kivitelű, a kerék teste pedig poliamidból készült, szintén elektromosan vezetően. A görgő teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg. A terméket kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, valamint ápolási ágyakon történő alkalmazásra ajánljuk.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral