Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Agila care
Rendelési szám:
990061655
EAN:
4031582358155
Termékszám:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott egység csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kap...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott egység csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kapható. A szerkezet acéllemezből, közepes minőségből készült házból áll, amely kétsoros golyóscsapágy típusú forgócsapágyat tartalmaz. A görgő 100 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretánból, elektromosan vezetőből készült futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve. A görgő teste poliamidból, elektromosan vezetőből készült anyagból van kialakítva. Az egység teljes magassága 138 mm. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás mellett tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila care görgő elsősorban ápolási ágyakban, kórházakban, valamint idősek otthonában és gondozóházakban alkalmazható, ahol megbízható és biztonságos mozgást biztosít.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől