Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358186
Termékszám:
2476XSP100R36-32S30 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházak...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz készült. A görgő csap furattal profilrudakhoz rögzíthető, rövid kivitelben, így a szerelés egyszerű és a szerkezet kompakt marad. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga közepes acéllemez, amely stabil tartást biztosít. A kerék átmérője 100 mm, kerékcsapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, kerékteste pedig elektromosan vezető poliamid. A termék teljes magassága 138 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Az alkalmazási területen az egyenletes terhelésviselés és a megbízható, csendes működés kulcsfontosságú, ezért a típus az egészségügyi és gondozási környezet igényeihez igazodik.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral