Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila care egy központifékes görgő, amely totál- vagy irányfékkel is felszerelhető, és a fékezés módja a típusjelöléssel együtt egyértelműen meghatározza a termék funkcióját. A rögzítés csapos kialakítású, furattal ellátott profilrudakhoz készült, rövid változatban, így kompakt és stabil csatlakozást biztosít. Aház kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgó mozgás során megbízható elfordulást és kiegyensúlyozott terhelésátvitelt tesz lehetővé, háza pedig közepes vastagságú acéllemezből készül. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból áll, míg a kerék teste elektromosan vezető poliamidból készül, a precíziós golyóscsapágyas agy pedig pontos és csendes futást biztosít. A termék teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, a kórházak, valamint az idősek otthonai és gondozóházak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
S4-anyagszám
990061655
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,88 kg
Termék neve
Agila care
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
51 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
176 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
88 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Az Adapter egy kerékpár-tartozék, amely 0,1 kg tömegű és speciálisan a kerék-összeépítéshez tervezett komponens. Ez a precíziós alkatrész biztosítja a megfelelő illeszkedést és kompatibilitást a különböző kerék-rendszerek között, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt és megbízható működést. Az adapter robusztus kialakítása garantálja a hosszú élettartamot és a stabil teljesítményt még igényes üzemi körülmények között is. Alkalmazása javasolt azoknál a rendszereknél, ahol az összeférhetőség kritikus szempont.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,12 kg tömegű, könnyű és kompakt kialakítású, amely biztosítja a görgő optimális működését és stabilitását. A Váltókar precíz mérnöki tervezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt, és könnyen integrálható a meglévő görgő rendszerekbe. Alkalmazása során biztosítja a megfelelő erőátadást és a görgő helyes pozicionálását, így hozzájárul a hosszú élettartamhoz és a megbízható működéshez.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,06 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen kezelhető. A Váltókar precíz mérnöki tervezésének köszönhetően biztosítja a görgő optimális működését és megbízható teljesítményét. Alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a stabil és hosszú élettartamra, valamint a kiváló minőségre. A termék megfelelő integrációja a görgő rendszerébe garantálja a zökkenőmentes működést és a maximális hatékonyságot.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely 0,09 kg tömegű és a görgő szerkezet optimális működéséhez szükséges komponens. Ez a precíziós alkatrész a görgő mechanizmusának szerves része, amely biztosítja a stabil és megbízható működést különféle terhelési körülmények között. A Váltókar tervezése megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt, miközben minimális súlytöbblettel járul hozzá az összszerkezethez. Az alkatrész megfelelő beépítése és karbantartása elengedhetetlen a görgő hosszú élettartama és hatékony működése szempontjából.

Tartozék
Csapágypersely
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Csapágypersely egy kerékpersely típusú tartozék, amely 0,04 kg tömegű és kerékhez való felszerelésre tervezték. Ez a precíziós alkatrész a kerék csapágyazásának szerves része, biztosítva a sima és megbízható működést. A csapágypersely feladata a golyóscsapágy megfelelő pozicionálása és védelme, valamint a terhelések egyenletes elosztása a kerék forgástengelye mentén. Könnyű súlya ellenére kiváló szilárdságot és kopásállóságot nyújt, így hosszú élettartamot garantál. Az alkatrész szabványos méretezésű, amely biztosítja a kompatibilitást a legtöbb kerékpersely rendszerrel.

Tartozék
Profilrúd
Profilstahl 6kt-11x1000

A Profilrúd egy kerékpár-tartozék, amely a kerék stabilitásának és irányíthatóságának javítására szolgál. Ez a komponens precíz mérnöki tervezéssel készült, hogy optimális teljesítményt nyújtson különféle terhelési körülmények között. A Profilrúd anyaga magas szilárdságú acélból vagy alumíniumötvözetből készül, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A termék könnyű szerelhetőséget kínál, és kompatibilis a legtöbb szabványos kerékpár-kerettel. Alkalmazása csökkenti a rezgéseket és javítja az utazási kényelmet, miközben megőrzi a precíz kezelhetőséget. A Profilrúd ideális választás azoknak az ingatlankezelőknek, akik megbízható és tartós kerékpár-kiegészítéseket keresnek.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz készült. A görgő csap furattal profilrudakhoz rögzíthető, rövid kivitelben, így a szerelés egyszerű és a szerkezet kompakt marad. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga közepes acéllemez, amely stabil tartást biztosít. A kerék átmérője 100 mm, kerékcsapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, kerékteste pedig elektromosan vezető poliamid. A termék teljes magassága 138 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Az alkalmazási területen az egyenletes terhelésviselés és a megbízható, csendes működés kulcsfontosságú, ezért a típus az egészségügyi és gondozási környezet igényeihez igazodik.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg