Forgóvillás görgő 50 mm
Agila
Rendelési szám:
900000410
EAN:
4031582341089
Termékszám:
2470DYK050B10-11x31
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgo egy csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelt professzionális szállítási megoldás, amely középsúlyú ac...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila forgóvillás görgo egy csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelt professzionális szállítási megoldás, amely középsúlyú acéllemez házban kétsoros golyós forgócsapágy segítségével biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A szerkezet 50 mm átmérőjű görgővel van felszerelve, amely tömör, fekete, elektromosan vezető gumibetétből készült, és kúpos golyóscsapágy által támogatott, így garantálja a sima és megbízható forgást minden körülmények között. Az acéllemez kerekek kúpos golyóscsapágya biztosítja a precíz vezetést és a hosszú üzemeltetési időt. Az eszköz teljes magassága 72 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást biztosít a professzionális alkalmazásokhoz. Az Agila görgo ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől