- Domů
- Průmysl
- Životní styl
-
vybavení prodejen
Kolečka a kola pro nákupní a maloobchodní účely
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Supratech je vysoce kvalitní kolečko s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 45 mm, vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolo je ideální pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 45 mm a průměru 200 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 800 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a náboj o délce 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo s průměrem 250 mm určené pro kolečka v náročných průmyslových aplikacích. Tělo kola je vyrobeno z hliníku a osazeno odlitým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, průměr otvoru pro nápravu činí 20 mm a délka náboje je 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující. Náboj má délku 28,8 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 150 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Průměr kola činí 150 mm, šířka běhounu 46 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osku 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je vhodné pro aplikace v automobilovém OEM, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, strojírenství, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, obchodním zařízení a přepravním vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm je konstruováno s tělesem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, antistatické, vulkanizované. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h a statickou nosnost 320 kg. Aplikace zahrnují systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje spolehlivý provoz bez zanechávání stop. Kolečko má průměr 100 mm s šířkou běhounu 32 mm a je osazeno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg, což zajišťuje vysokou odolnost při různých provozních podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 125 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 150 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v průmyslových aplikacích kde je požadována vysoká odolnost a spolehlivost při manipulaci s těžkými břemeny.
Kolo 80 mm
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 80 mm s šířkou běhounu 35 mm a délkou náboje 46 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 8,3 mm. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy, kolečko je vybaveno ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících odolnost a stabilitu.
Kolo 100 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 35 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz při specifikovaných zatíženích.
Kolo 75 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 75 mm a šířce 25 mm. Náboj má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Kolo 80 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 35 mm a průměru 80 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je určeno pro použití v průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti opotřebení.