- Domů
- Průmysl
- Životní styl
-
vybavení prodejen
Kolečka a kola pro nákupní a maloobchodní účely
Kolo 160 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 40 mm a průměru 160 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 270 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 160 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, vybavené valivým ložiskem. Rozměry kolečka jsou průměr 160 mm, šířka běhounu 40 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na odolnost a přesné vedení.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky má průměr 150 mm s běhounem o šířce 32 mm vyrobeným z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé. Tělo kolečka je ze zinku odlévaného, opatřené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným. Náboj má délku 35,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které má průměr 125 mm a šířku běhounu 37 mm. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost kolečka činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je vybaveno valivým ložiskem. Kolečko má průměr 125 mm, šířku běhounu 37 mm a délku náboje 44 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tato technická specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na vysokou odolnost a přesné rozměrové parametry pro montáž do kolečkových sestav.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 37 mm. Průměr kolečka činí 125 mm, délka náboje je 44 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tyto parametry zajišťují spolehlivé použití v průmyslových aplikacích s různými požadavky na zatížení.
Kolo 300 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 50 mm a průměru 300 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost při přepravě těžkých břemen.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 200 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy. Délka náboje činí 58 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 410 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích vyžadujících vysokou odolnost a přesné vedení.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 60 mm a průměru 250 mm, vybavené valivým ložiskem s otvorem pro osu o průměru 25 mm a délkou náboje 74 mm. Dynamická nosnost činí 295 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 590 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na odolnost a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 200 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o průměru 200 mm a šířce běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 410 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 250 mm s šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 810 kg při rychlosti 4 km/h nebo 675 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1350 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 300 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 300 mm s šířkou běhounu 85 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 30 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny a osazeno běhounem z tvrdé černé gumy. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném průmyslovém použití.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 75 mm a průměru 200 mm, osazené přesným kuličkovým ložiskem s otvorem pro osu o průměru 20 mm a délkou náboje 90 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 75 mm a průměru 200 mm, osazené přesným kuličkovým ložiskem s otvorem pro osku o průměru 25 mm a délkou náboje 90 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1100 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 80 mm a průměru 250 mm. Náboj má délku 90 mm s otvorem pro osu o průměru 30 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost dosahuje 1350 kg, dynamická nosnost činí 810 kg při rychlosti 4 km/h nebo 675 kg při rychlosti 6 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Pevné Kolečko 14 mm
Pevné Kolečko Compacta s kulatou deskou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Uchycení je realizováno pomocí kulaté desky, která zajišťuje spolehlivé připojení k základně. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci, což garantuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 14 mm při celkové výšce 13,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 15 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 30 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 14 mm
Pevné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro jednoduché upevnění a spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost produktu. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun ze stejného materiálu jako tělo kola, což poskytuje konzistentní jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ložisko s distanční trubičkou zajišťuje plynulý chod a minimalizuje tření během provozu. Průměr kolečka činí 14 mm při celkové výšce 17 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 25 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 50 kg. Kolečko je ideální pro použití ve skříních na nářadí, pracovních stolech a přepravním vybavení, kde je vyžadována spolehlivá mobilita při omezeném prostoru.
Pevné Kolečko 25 mm
Pevné Kolečko Compacta s obdélníkovou destičkou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, což zajišťuje spolehlivost a odolnost konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola, vybavené ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 25 mm při celkové výšce 28 mm. Dynamická nosnost dosahuje 25 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 50 kg. Toto kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita při kompaktních rozměrech.
Pevné Kolečko 30 mm
Pevné Kolečko Compacta s obdélníkovou destičkou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, což zajišťuje spolehlivost a odolnost konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola, vybavené ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 30 mm při celkové výšce 34 mm. Dynamická nosnost dosahuje 30 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 60 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita při zachování kompaktních rozměrů.
Pevné Kolečko 45 mm
Pevné Kolečko Compacta s obdélníkovou destičkou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, což zajišťuje spolehlivost a odolnost konstrukce. Kolečko má průměr 45 mm a je vybaveno tělem z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, což poskytuje tichý chod a dobré jízdní vlastnosti. Ložisko s distanční trubičkou zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 48,5 mm, což umožňuje použití v prostorově omezených aplikacích. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 25 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 25 mm při celkové výšce 36 mm. Dynamická nosnost dosahuje 10 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 20 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována kompaktní a spolehlivá mobilita s vynikajícími jízdními vlastnostmi.
Otočné Kolečko 32 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličková dráha pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kolo a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 32 mm při celkové výšce 42,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 40 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je vyžadována kompaktní konstrukce s vysokou spolehlivostí a snadnou manévrovatelností v omezeném prostoru.
Otočné Kolečko 38 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 38 mm při celkové výšce 50,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 25 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 50 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována kompaktní konstrukce s dostatečnou nosností.