Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolečko určené pro použití v pojízdných podvozcích a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Náboj kola má délku 60 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1100 kg. Při dynamické zátěži dosahuje kapacity 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h. Novatech je určen pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy a další náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582329544
Číslo materiálu S4
199835312
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
550 kg
Nosnost 6 km/h
440 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,2 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)