Kolo 150 mm
Duratech
Číslo objednávky:
190000776
EAN:
4031582496680
Číslo výrobku:
UOR150x46-Ø20 HL58
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně a...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno polyamidním tělesem s běhounem o šířce 46 mm, který je identický s tělesem kola. Náboj dosahuje délky 58 mm a je opatřen valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost v náročných provozních podmínkách.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením