Полиетиленови ролки
Колело 82 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 82 mm, ширина на протектора 93 mm и дължина на главината 95 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1800 kg, докато динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 4 km/h и 720 kg при скорост 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 82 mm, ширина на протектора 91 mm и дължина на главината 93 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигуряващи отлична издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1800 kg, докато динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 4 km/h и 720 kg при скорост 6 km/h.
Колело 80 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 80 mm, ширина на протектора 70 mm и дължина на главината 76 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Изработено от тежък полиамид за тялото и протектора, колелото включва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост до 4 km/h или 560 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 82 mm, ширина на протектора 54 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигуряващ отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1200 kg, докато динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при скорост 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 82 mm, ширина на протектора 98 mm, дължина на главината 100 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1800 kg. Динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 900 kg при 4 km/h и 720 kg при 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е индустриално колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, оборудвано с плъзгащ лагер. Колелото осигурява динамична товароносимост от 720 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, със статична товароносимост от 1200 kg.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 82 mm и широчина на протектора 70 mm, изработено от полиамид, тежък материал, като протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото има дължина на главината 70 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1500 kg.
Колело 80 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 80 mm, ширина на протектора 60 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 1200 kg, докато динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при скорост 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела, изработено от полиамид, тежък материал за тялото и идентичен материал за протектора. Колелото има диаметър 82 mm, ширина на протектора 66 mm и дължина на главината 66 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1300 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Duratech за ролка е изработено от полиамид, тежък с идентичен материал на протектора, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Колелото има диаметър 82 mm, ширина на протектора 90 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 4 km/h или 720 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1800 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 65 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 65 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 32 mm, с отвор за ос с диаметър 12 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 480 kg, докато динамичната товароносимост е 290 kg при скорост 4 km/h и 240 kg при скорост 6 km/h.
Колело 80 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 80 mm, ширина на протектора 74 mm, дължина на главината 80 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Изработено е от полиамид, тежък за тялото, като протекторът е от идентичен с тяло на колело материал и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Колелото осигурява статична товароносимост от 1400 kg и динамична товароносимост от 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за интензивни индустриални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 150 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 35 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 3600 kg при скорост до 4 km/h или 3000 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 6000 kg.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 200 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 40 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 5400 kg при скорост до 4 km/h или 4500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 9000 kg.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за касетки с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 50 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 11000 kg, както и динамична товароносимост от 6600 kg при скорост 4 km/h или 5500 kg при скорост 6 km/h.
Колело 300 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 300 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 50 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 7800 kg при скорост до 4 km/h или 6500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 13000 kg.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Колелото осигурява динамична товароносимост от 1320 kg при скорост до 4 km/h или 1100 kg при скорост до 6 km/h, със статична товароносимост от 2200 kg.
Колело 85 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 85 mm, ширина на протектора 60 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1300 kg.
Колело 85 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 85 mm, ширина на протектора 65 mm и дължина на главината 65 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1300 kg, докато динамичната товароносимост достига 650 kg при скорост 4 km/h и 520 kg при скорост 6 km/h.
Колело 85 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 85 mm и ширина на протектора 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер и отвор за ос с диаметър 20 mm при дължина на главината 70 mm. Изработено е от тежък полиамид, като протекторът е идентичен с тялото на колелото за максимална издръжливост. Колелото осигурява статична товароносимост от 1500 kg и динамична товароносимост от 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 85 mm
Колелото Duratech е високоефективно колело за ролка с диаметър 85 mm, ширина на протектора 75 mm и дължина на главината 75 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигуряващ отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1500 kg, докато динамичната товароносимост е 750 kg при скорост 4 km/h и 600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 85 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 85 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 80 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, със статична товароносимост от 1500 kg.
Колело 85 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 85 mm, ширина на протектора 85 mm и дължина на главината 85 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост чрез прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1600 kg, докато динамичната товароносимост варира от 800 kg при скорост 4 km/h до 640 kg при скорост 6 km/h.
Колело 85 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 85 mm, ширина на протектора 90 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста има диаметър 20 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при скорост 6 km/h.
Често задавани въпроси
Предимства на найлоновите колела
Найлоновите колела TENTE съчетават здравина, издръжливост и отлични характеристики при търкаляне, което ги прави надеждно решение за взискателни изисквания за мобилност. Полиетиленови ролки са особено ценени заради леката си конструкция, висока товароносимост и устойчивост на химикали, влага и абразия, осигурявайки постоянна работа дори при най-тежките условия. Когато решавате дали найлоновите колела са правилният избор за вашия индивидуален случай на употреба, трябва да се вземат предвид фактори като условия на пода, изисквания за товароносимост, размер на колелата и вида на използвания корпус на рицина, за да се постигне оптимално решение за мобилност.
Найлоновите колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Висока товароносимост и ниско Устойчивост при търкаляне - Полиетиленови ролки са проектирани да се справят с тежки товари, като същевременно поддържат гладко и ефективно търкаляне на твърди, равномерни повърхности. Ниското им съпротивление при търкаляне ги прави идеални за транспортиране на стоки без усилие в среда с гладка и издръжлива подова настилка.
Устойчивост на химикали и влага - Благодарение на своите непорести и здрави свойства на материала, найлоновите колела са устойчиви на химикали, масла, мазнини и влага. За да се гарантира оптимална производителност в взискателна среда, те трябва да бъдат съчетани с подходящия корпус на рицина, осигурявайки пълна защита срещу корозия и външни влияния.
Висока издръжливост и ниска поддръжка - Създадени да издържат на интензивна употреба, найлоновите колела предлагат изключителна устойчивост на абразия, износване и деформация. Дългият им експлоатационен живот намалява необходимостта от подмяна и намалява цялостната поддръжка, осигурявайки рентабилно и надеждно решение за мобилност.
Видове найлонови колела
Найлоновите колела TENTE се предлагат в различни дизайни, размери и товароносимост, което ви позволява да изберете идеалното решение за вашите специфични изисквания за мобилност. Нашето портфолио варира от компактни колела за приложения с по-леко тегло до тежки найлонови рицинови колела, проектирани да се справят с екстремни натоварвания в взискателна среда. Докато материалните свойства на найлона допринасят значително за ефективността на търкаляне и устойчивостта на износване, изборът на корпус на рициново дърво е също толкова важен. Корпусът също така определя общата товароносимост, стабилността и дълготрайността на решението за мобилност. Избирайки правилната комбинация от колело и корпус, вие осигурявате безпроблемна работа, безопасност и дълготрайна работа. По-долу са дадени някои от често търсените видове найлонови колела:
Тежкотоварни найлонови Колело колела
Проектирани да дават приоритет на здравината, стабилността на размерите и високата товароносимост, тежкотоварните найлонови рицинови колела осигуряват ефективно търкаляне на твърди, равномерни подове с минимална деформация при натоварване. Те са естествено подходящи за взискателна промишлена употреба, където стабилното, предсказуемо управление и дългите сервизни интервали от значение. Свързването им с подсилени корпуси отключва потенциала им за пълно натоварване и подобрява стабилността при непрекъсната работа, докато прецизните сачмени лагери спомагат за поддържане на ниски сили на натискане и дърпане и стабилна производителност. Сред нашите продуктови предложения MOP колелата служат като отличен пример. Тези колела комбинират супер тежък полиамид TENTE Duratech с прецизен сачмен лагер. Предлагат се в диаметри на колелата от 75 мм до 400 мм, а в най-голямата си конфигурация предлагат статична товароносимост до 15.000 кг. MOP колелата обикновено се използват например в нашия двоен кастор Omikron, който съчетава тези тежкотоварни найлонови колела със здрав чугунен корпус с двойно колело.
Малки найлонови колела
Проектирани за компактни инсталации и тесни маневри, малките найлонови колела дават приоритет на ниското съпротивление при търкаляне, точното позициониране и минималната обща височина. На гладки подове те осигуряват прецизно, предсказуемо управление и са идеални за леки до средни натоварвания, където отпечатъкът и маневреността са от решаващо значение. Сдвоете с леки корпуси, за да подобрите пъргавостта; изберете подсилени корпуси, когато са необходими по-високи допустими натоварвания в рамките на едни и същи ограничения на пространството, без да се компрометира контрола. Една представителна продуктова линия в нашата гама са колелата UOO. Тези малки найлонови колела се предлагат до 50 мм диаметър на колелото и комбинират полиамидно тяло на колелото и протектора с плъзгащи лагери. Колелата TENTE UOO обикновено се използват например в нашите двойни колела Agila или Agila, които използват корпус от едно или две колела от стоманена ламарина и предлагат различни опции за монтаж и заключване. С малката си обща височина тези колела, използващи найлонови рицинови колела, са идеални за приложения, които предлагат само ограничено пространство за монтаж.
Области на приложение за найлонови колела
Полиетиленови ролки се използват в множество сектори поради тяхната механична якост, стабилност на размерите и почистваемост. Тяхната годност за специфични приложения зависи от фактори като размер на колелата, условията на пода и вида на избрания корпус на рициновия корпус. За промишлена употреба найлоновите колела се използват например за професионални почистващи колички, машини и оборудване за работилници, тежки транспортни решения и др. В мобилни и търговски контексти найлоновите колела са интегрирани например в ролкови клетки, кукли и други приложения, свързани с логистиката на дребно. Чрез избора на правилната комбинация от найлоново колело и корпус на рициновия корпус, найлоновите колела TENTE могат да бъдат конфигурирани да работят надеждно - от критични за хигиената приложения като професионални колички за почистване до тежки индустриални и мобилни случаи на употреба.