- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по товароносимост
-
Тежък режим | 500 - 1.500 kg
Тежкотоварни ролки
Колело 85 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 85 mm и ширина на протектора 75 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържа статичен товар до 1400 kg и динамичен товар до 700 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, което позволява оптимална адаптивност към различни условия на експлоатация. Това колело е идеално решение за приложения, изискващи висока носеща способност и надежност в мобилни системи.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm, изработено от полипропилен с мек протектор. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен. Това колело е подходящо за приложения, които изискват надеждна мобилност и висока товароносимост в различни условия на експлоатация.
Колело 75 mm
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1000 kg и динамично натоварване до 500 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна работа в различни индустриални приложения, където се изискват стабилност и дълготрайност при работа с касетки.
Колело 75 mm
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статичен товар до 1100 kg и динамичен товар до 550 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, а протекторът е от полипропилен, мек, което осигурява надежда работа в различни условия на експлоатация.
Колело 75 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 75 mm и ширина на протектора 80 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1400 kg и динамично натоварване до 700 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна производителност за различни приложения в индустриалната логистика и транспортни системи.
Колело 78 mm
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 78 mm и ширина на протектора 78 mm, изработено от полипропилен, мек материал. Продуктът поддържа статично натоварване до 1400 kg и динамично натоварване от 840 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен. Това колело е предназначено за приложения, които изискват надеждна мобилност и способност да издържат значителни натоварвания в различни условия на експлоатация.
Колело 80 mm
Novatech е колело за касетка с диаметър 80 mm и ширина на протектора 62 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1200 kg и динамично натоварване до 600 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна производителност за различни индустриални приложения.
Колело 80 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 80 мм и ширина на протектора 75 мм, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1400 кг и динамично натоварване до 700 кг при скорост 3 км/ч. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна работа в различни индустриални приложения.
Колело 82 mm
Novatech е колело за касторна конструкция с диаметър 82 mm и ширина на протектора 62 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек тип, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото поддържа статична товароносимост от 1200 kg, което го прави подходящо за тежки приложения. При динамични условия, при скорост до 3 km/h, товароносимостта е 600 kg. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Това колело е идеално решение за индустриални касторни системи, които изискват висока надеждност и дълготрайност при работа с тежки товари.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 68 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек тип, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото има статична носеща способност от 1400 kg и динамична носеща способност от 700 kg при скорост до 3 km/h. Материалът на тялото е неопределен. Това колело е подходящо за приложения, които изискват висока товароносимост и надежда при работа с касетори.
Колело 82 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 100 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване до 800 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, а техническите характеристики го правят подходящ за различни приложения в индустриалната логистика и транспортни системи.
Колело 85 mm
Novatech е колело за касторна конструкция с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек вариант, който осигурява добра амортизация и издържливост при различни условия на експлоатация. Колелото поддържа статична товароносимост от 1600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения, както и динамична товароносимост от 800 kg при скорост до 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Тази конфигурация го позиционира като надежден компонент за мобилни системи и касторни конструкции с висока товароносимост.
Колело 100 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 100 mm и ширина на протектора 40 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1000 kg и динамично натоварване до 500 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна производителност за различни индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 96 mm, изработено от полипропилен, мек. Продуктът е проектиран да издържи статично натоварване до 1500 kg и динамично натоварване до 750 kg при скорост 3 km/h. Техническите характеристики го правят подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват надеждност и устойчивост на натоварване.
Колело 200 mm
Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана (желязо) с еластична гума, черна, вулканизирана. Диаметърът на колелото е 200 mm, а ширината на протектора е 75 mm. Продуктът е предназначен за приложения в AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси. Статичната носимоспособност е 1000 kg, докато динамичната носимоспособност е 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Тялото е изработено от полиамид, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и надежно въртене. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 88 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява издържливост и надеждност при различни условия на експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и оптимална производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 900 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за приложения в автомобилната промишленост, контейнерното строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетка, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста има диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касетки. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетор, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 62 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност достига 2880 kg, докато динамичната носеща способност е 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 82 мм, ширина на протектора 70 мм и дължина на главината 75 мм, с отвор за ос от 17 мм. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, а тялото е от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко и безпроблемно функциониране. Статичната носеща способност е 1400 кг, докато динамичната носеща способност е 700 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 60 mm. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 65 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носимоспособност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носимоспособност е 700 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и производствени платформени колички.
Колело 75 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от стомана и желязо за корпуса, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 50 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж. Колелото поддържа статична товароносимост от 1100 kg и динамична товароносимост от 550 kg при скорост 3 km/h. Предназначено е за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 55 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност е 1260 kg, докато динамичната носеща способност е 630 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на тежкотоварните Колело колела
Тежкотоварни ролки са проектирани за взискателни приложения, при които всяко колело трябва надеждно да издържа между 500 кг и 1500 кг, като същевременно се търкаля гладко и стабилно. Нашите колела са изработени от подсилени материали и здрави компоненти, осигурявайки дълготрайна работа дори в най-трудните условия. Производителността зависи от пълната система, така че колелото трябва да бъде съчетано с подходящо определен корпус на рициното, правилния лагер и концепция на главината/ос, която отговаря на вашия индивидуален работен цикъл и условия на пода. Тежкотоварните рицинови колела TENTE осигуряват разнообразие от ключови предимства:
Висока товароносимост - Тялото на колелото, главините и материалите на протектора са проектирани да носят значителни тежести без прекомерна деформация, поддържайки колелото кръгло при статични и динамични натоварвания. Правилното сдвояване с корпуса осигурява крайното допустимо натоварване и страничната стабилност на монтажа.
Стабилно движение — Оптимизираната геометрия на протектора и висококачествените лагери намаляват съпротивлението при стартиране и търкаляне, така че тежките товари могат да се движат с по-малко усилия за натискане/теглене. Изборът на по-широк протектор и подходящ диаметър на колелото подобрява стабилността на права линия и свежда до минимум вибрациите при по-дълги пътувания.
Повишена издръжливост — издръжливите протектори и здрави центрове издържат на износване, разрязване/разкъсване и удар. Това удължава експлоатационния живот на груби подове, при прагове и при работни потоци със спиране и стартиране.
Оптимизирана стойност на жизнения цикъл — Опциите със запечатани или защитени лагери, подходящи за температурата мазнини и устойчиви на корозия компоненти спомагат за поддържането на производителността между интервалите за поддръжка. Комбинацията от дълъг живот на износване и по-ниско ергономично усилие се превръща в стабилна обща цена на собственост.
Видове тежкотоварни колела
Тежкотоварните рицинови колела се предлагат в широка гама от дизайни, за да отговорят на различни изисквания за натоварване, условия на пода и други екологични изисквания. Независимо дали вашият приоритет е намаляване на шума, устойчивост на абразия, защита от електрически разряд или миене, има конфигурация, която да съответства. Избирайки правилната комбинация от материал на колелото, размер на колелото, типа лагера и типа корпус, с който да сдвоите тежкотоварното колело, можете да оптимизирате както производителността, така и експлоатационния живот за вашето конкретно приложение. По-долу са дадени някои от често използваните видове тежкотоварни рицинови колела и техните ключови предимства:
Малки тежкотоварни Колело колела
Когато пространството за монтаж е ограничено, но натоварванията са значителни, нископрофилните тежкотоварни колела осигуряват впечатляващ капацитет с минимална обща височина. Тежкотоварните полиамидни колела TENTE TOP съчетават твърдо полиамидно тяло и протектор, с прецизни сачмени лагери и температурен диапазон от —40 до +80 °C. Типичният капацитет достига 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм и 840 кг при Ø125 мм на колело, което ги прави идеални, когато решенията с ниска конструкция все още трябва да носят сериозно тегло. Тези колела се предлагат и в по-големи диаметри на колелата, ако е необходимо за приложения, които осигуряват повече място за монтаж. Сдвояването с подходящо определен корпус осигурява крайното допустимо натоварване и страничната стабилност за приложението.
Тежкотоварни гумени Колело колела
Тежкотоварните гумени рицинови колела се избират, когато амортисьорът и защитата на пода са също толкова важни, колкото и степента на натоварване. С чугунени или стоманени центрове и вулканизирани еластични гуми или плътни гумени протектори, те съчетават съвместимото валцуване с индустриална издръжливост. Колелата TENTE FVP (чугунен център, масивна гума 67 Shore A) предлагат капацитет от 600 кг при Ø200 мм, 810 кг при Ø250 мм и до 960 кг при Ø300 мм. За центрове от пресовани стомана и вулканизиран протектор с еластична гума, съчетан с прецизен сачмен лагер, серията SEP осигурява до 600 kg при Ø200 mm. Изберете диаметър и централна конструкция, за да балансирате товароносимостта, поведението на вибрациите и експлоатационния живот — след това сдвоете със съответния корпус за необходимата степен на монтаж.
Тежкотоварни полиуретанови колела
Тежкотоварните полиуретанови колела осигуряват много ниско съпротивление при търкаляне и висока устойчивост на износване при продължителни натоварвания - добре подходящи за дълги пътувания, повтарящи се цикли на стартиране и спиране и гладки промишлени подове. Гамите колела TENTE FCP/ICP Ultratech комбинират чугунени или алуминиеви центрове с първокласен отливан полиуретан. Представителният капацитет е 800 кг на колело при Ø160—200 мм, а версиите са пригодени за по-високи скорости до 16 км/ч. Правилната комбинация от диаметър на колелото, профила на протектора и точност на лагера — заедно с корпуса, предназначен за работния цикъл — гарантира предсказуема управляемост и дълъг интервал на обслужване дори при взискателна употреба.
Области на приложение за тежкотоварни колела
Тежкотоварните рицинови колела се използват в широк спектър от индустрии, където трайната мобилност и високата товароносимост са неразделна част. Нашите колела съчетават надеждна поддръжка с прецизност и гъвкавост, за да поддържат дори най-сложните предизвикателства и най-трудните условия. Тежкотоварни ролки са от съществено значение в индустриалните условия. Складовите и логистичните центрове ги използват за транспортиране и съхранение на тежки предмети, използвайки приложения като колички за палети, ролкови клетки, тежкотоварни стелажи и др., като по този начин гарантират ефективна обработка на стоките. В медицинска и лабораторна среда те поддържат големи устройства, диагностично оборудване, стерилизационни единици и мобилни работни станции, които изискват прецизно маневриране и хигиенно съвместими конструкции. Търговските и търговските пространства ги използват например под тежки витрини и подвижни плотове, където безопасното преместване и грижата за пода са от съществено значение. На строителни площадки и външни приложения тежкотоварните колела носят подвижно скеле, колички с инструменти и транспортни платформи върху по-твърди повърхности и по-високи ударни натоварвания.