Колело 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369540
Номер на продукта:
RK.ETP082x68-Ø47x12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Колелото Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 68 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, ме...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 68 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек тип, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото има статична носеща способност от 1400 kg и динамична носеща способност от 700 kg при скорост до 3 km/h. Материалът на тялото е неопределен. Това колело е подходящо за приложения, които изискват висока товароносимост и надежда при работа с касетори.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове