Колела и ролки за скеле
Колело 200 mm
Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана (желязо) с еластична гума, черна, вулканизирана. Диаметърът на колелото е 200 mm, а ширината на протектора е 75 mm. Продуктът е предназначен за приложения в AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси. Статичната носимоспособност е 1000 kg, докато динамичната носимоспособност е 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 32 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Главината има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Корпусът е от цинков лят, осигуряващ надеждност и устойчивост на корозия. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, гарантиращ плавно движение и дълготрайност. Статичната носеща способност е 300 кг, докато динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 3 км/ч. Продуктът е подходящ за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставки, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси.
Колело 150 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 150 мм с ширина на протектора 32 мм и е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Корпусът е от цинков лят материал, който осигурява надеждност и дълготрайност, докато лагерът е прецизен сачмен лагер от неръждаемост за гладко и безпроблемно движение. Хъбът има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Колелото поддържа статична товароносимост от 300 кг и динамична товароносимост от 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Главината на колелото има дължина 48 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 200 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е проектирано като компонент за касторни системи с диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът на оста е с диаметър 12 mm. Тредът е изработен от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, а корпусът е от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко въртене и намалено триене. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни промишлени приложения. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 45 mm, като е оборудвано с полипропиленово тяло и пенообразен полиуретанов протектор, който осигурява отлична амортизация и издържливост. Хъбът има дължина 53 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни оси. Колелото е оснащено с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност достига 140 kg, докато динамичната носеща способност е 70 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е идеален за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Хъбът на колелото има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 15 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 37 мм, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка. Хъбът има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 15 мм. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 100 кг, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 160 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 160 мм с ширина на протектора 50 мм и е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана върху алуминиева главина. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 700 кг, докато динамичната носеща способност е 280 кг при скорост 6 км/ч или 350 кг при скорост 4 км/ч. Продуктът е подходящ за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални логистични приложения.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 50 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана върху алуминиев корпус. Хъбът на колелото има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност достига 600 кг, докато динамичната носеща способност е 240 кг при скорост 6 км/ч или 300 кг при скорост 4 км/ч. Това колело е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални логистични приложения.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е професионално колело за касторни системи, изработено от полиамид с еластична гума, черна, вулканизирана протектор. Колелото има диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, като дължината на главината е 58 мм с отвор за ос с диаметър 15 мм. Оборудвано е с ролков лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за разнообразни индустриални приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставки, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, като корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издържливост. Хъбът има дължина 58 мм с отвор за ос с диаметър 15 мм, а лагерът е ролков за гладко и стабилно движение. Статичната носеща способност достига 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост до 4 км/ч, което го прави подходящ за тежки товари и интензивна употреба в професионални среди.
Колело 100 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси. Колелото разполага с диаметър 100 мм и ширина на протектора 34 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка с вулканизирана повърхност. Корпусът е от полиамид, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Дължината на втулката е 45 мм, а отворът за оста е 8,3 мм. Статичната носимоспособност достига 320 кг, докато динамичната носимоспособност е 160 кг при скорост 4 км/ч, което го прави идеален за различни професионални приложения.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm, като е изработено от полипропилен с плътна гума без маркировка. Дължината на втулката е 26,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 120 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 60 kg. Продуктът е идеален за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на втулката е 36,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност е 80 kg при скорост 3 km/h. Това колело е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm, като е изработено от полиамид с екструдиран полиуретанов протектор за оптимална издържливост. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 700 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 6 km/h или 350 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 300 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 300 мм и ширина на протектора 55 мм, като главината има дължина 60 мм с отвор за ос с диаметър 25 мм. Протекторът е изработен от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява надеждност и дълготрайност. Корпусът е от алуминий, а лагерът е прецизен сачмен лагер, гарантиращи гладко и стабилно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1200 кг, докато динамичната носеща способност достига 480 кг при скорост 6 км/ч или 600 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи и много други професионални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е индустриално колело с диаметър 80 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Колелото разполага със стомана от лист като основен материал на тялото и плътна черна гума като протектор с ширина 30 mm, което осигурява отлична издържливост и захващане на различни повърхности. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната товароносимост е 140 kg, докато динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h. Puretech колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, като корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна гума черен. Хъбът има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 500 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за употреба в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, като корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан. Главината на колелото има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с роликов лагер от неръждаема стомана, което гарантира дълготрайност и надеждност. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 500 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, което осигурява оптимална производителност и стабилност. Протекторът е изработен от еластична гума без маркировка, антистатична и вулканизирана, което гарантира дълготрайност и безопасност при работа. Корпусът е от полиамид с електропроводимост, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 320 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 160 кг. Колелото е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове, транспортно оборудване и работни маси.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е промишленно колело със диаметър 100 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm, монтиран върху стомана от лист. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко въртене и надеждна работа. Осевото отверстие има диаметър 8 mm, а дължината на втулката е 36 mm, което осигурява стабилна фиксация на касторната конструкция. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 80 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е промишлено колело с диаметър 125 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва стомана от лист като материал на тялото, комбинирана с плътна гума без маркировка за протектора, която има ширина 32 mm. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 36 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е промишленно колело със диаметър 150 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва стомана от лист като основен материал на тялото, комбинирана с плътна гума без маркировка за протектора, която има ширина 32 mm. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 36 mm, а отворът на оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 100 kg. Колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.