Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за разнообразни индустриални приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставки, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, като корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издържливост. Хъбът има дължина 58 мм с отвор за ос с диаметър 15 мм, а лагерът е ролков за гладко и стабилно движение. Статичната носеща способност достига 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост до 4 км/ч, което го прави подходящ за тежки товари и интензивна употреба в професионални среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UFR125x40-Ø15
EAN
4031582337969
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.43 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
15 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер