- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела според работните условия
Колела според работните условия
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, което осигурява оптимална производителност и стабилност. Протекторът е изработен от еластична гума без маркировка, антистатична и вулканизирана, което гарантира дълготрайност и безопасност при работа. Корпусът е от полиамид с електропроводимост, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 320 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 160 кг. Колелото е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове, транспортно оборудване и работни маси.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 150 mm и ширина на протектора 32 mm. Корпусът е изработен от цинков лят, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от плътна гума черен, електропроводима, подходяща за различни индустриални среди. Хъбът има дължина 35,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко движение и защита от замърсяване. Статичната товароносимост достига 300 kg, докато динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h. Това колело е идеално за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и тегло, докато протекторът е направен от материал със замърсяване и устойчивост на температура, гарантиращ надеждна работа в разнообразни условия. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото разполага със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 80 kg, което го прави подходящо за приложения с умерени товари и честа употреба в индустриални и търговски среди.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm, което осигурява оптимална производителност в различни условия на експлоатация. Хъбът на колелото има дължина 45 mm, а отворът на оста е с диаметър 8,3 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Протекторът е изработен от материал със замърсяване и устойчивост на температура, което гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация в различни температурни диапазони. Тялото на колелото е от алуминий, което осигурява лекота и здравина, докато прецизният сачмен лагер с нержавеемост обезпечава гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 160 kg, а динамичната носеща способност е 80 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящ за широк спектър от индустриални и търговски приложения.
Колело 80 mm
Колелото Duratech heat е специализирано колело за касторни приложения, изработено от термоустойчива пластмаса с диаметър 80 мм и ширина на протектора 35 мм. Хъбът има дължина 45,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция, докато лагерната система използва суха носеща хръст за надеждна работа. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 100 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от термоустойчива пластмаса, термосет, което осигурява надеждност при повишени температури. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и дълготрайност. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 75 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, което осигурява надеждна работа в различни условия. Главината има дължина 31,8 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хрущ, която гарантира плавно движение без необходимост от смазване. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 100 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 50 kg, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната и търговската логистика.
Колело 75 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, което осигурява дълготрайност и надеждност при експлоатация. Главината на колелото има дължина 27 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща храст, която обезпечава гладко и безшумно движение. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция. Статичната товароносимост на колелото е 100 kg, докато динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриални и търговски среди.